NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500VCA 205AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: (BE)Codeurs SSI et Endat
D Slot: Carte BH sur l'emplacement D
E Slot: OPT-E9-V: 2ports Ethernet
Manual: Anglais
Châss. 05 à refroid. pr liquid
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 41 Kilogram
Poids Net 40 Kilogram
Numéro EAN 5714853291793

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification W Refroidis. par liquide
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0205 205A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Card Modifications G- Raccordement fibre + PCB verni
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A8 IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C BE (BE)Codeurs SSI et Endat
Emplacement d’option D BH Carte BH sur l'emplacement D
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V: 2ports Ethernet
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +APFIFF09 Applicatif Marine NXP,NXS
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime +GAIN Registro Italiano Navale
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH05 Châss. 05 à refroid. pr liquid
Dimensionnement puissance 110 110kW/150HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-020550
Code type partie 2 -000021918
Texte commercial CH0502055-0T CH0502055-0T
Code modèle 01 NXP02055-A0T0IWG-
Code modèle 02 A8AFBEBHE9
Code modèle 04 +APFIFF09
Code modèle 05 +GAIN
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
P Moteur faible surcharge [kW] 110 110
P Moteur forte surcharge[kW] - -
Dimensions LxHxP [mm] 246X553X264 246X553X264
Courant permanent (HO) [A] 137 137
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DW-020550-118FKR
Code de stock 7DP-020550 7DP-020550
cocher si complet OK OK
Salescode part 2 A8AFBEBHE9
STAT NO 02793
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde C501 C501
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality