NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500VCA 168AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: Idem A1, bornes 2,5mm
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V: 2ports Ethernet
Manual: Anglais
Châss. 05 à refroid. pr liquid

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 41 Kilogram
Poids Net 40 Kilogram
Numéro EAN 5714853287260

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification W Refroidis. par liquide
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0168 168A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Card Modifications G- Raccordement fibre + PCB verni
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A9 Idem A1, bornes 2,5mm
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V: 2ports Ethernet
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD3 Conv. CC/CC; Tsortie,max>75%
Application +ADFIF101 Log. appl. ADFIF101 NXP, NXI
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH05 Châss. 05 à refroid. pr liquid
Dimensionnement puissance 90K 90 kW/125HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-016850
Code type partie 2 -000018880
Texte commercial CH0501685-0T CH0501685-0T
Code modèle 01 NXP01685-A0T0IWG-
Code modèle 02 A9A20000E9
Code modèle 03 +DCD3
Code modèle 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
P Moteur faible surcharge [kW] 90 90
P Moteur forte surcharge[kW] - -
Dimensions LxHxP [mm] 246X553X264 246X553X264
Courant permanent (NO) [A] 153 153
Courant permanent (HO) [A] 112 112
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DW-016850-118LMZ
Code de stock 7DP-016850 7DP-016850
cocher si complet OK OK
Salescode part 2 A9A20000E9
STAT NO 18051
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality