7DP-004555-000013216

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 45 A,IP54/TYPE12
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: (B2)1RO(NO/NF),1RO(NO),therm
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 06
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

Détails du produit

Poids brut 19.5 kg
Poids Net 18.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853286348

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0045 45 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 5 IP54/TYPE12
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C B2 (B2)1RO(NO/NF),1RO(NO),therm
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR06 Châssis 06
Dimensionnement puissance 22K 22 kW/30 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-004555
Code type partie 2 -000013216
Texte commercial FR0600455-5H
Code modèle 01 NXP00455-A5H1SSV-
Code modèle 02 A1AFB20000+QGLM
Code modèle 05 +DPAP
Poids net calculé [kg] 18.5
Poids brut calculé [kg] 19.5
P Moteur faible surcharge [kW] 22
P Moteur forte surcharge[kW] 18.5
Dimensions LxHxP [mm] 195X557X237
Courant permanent (HO) [A] 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-004555-118LGN
Code de stock 7DP-004555
cocher si complet OK
Poids Net 18.5
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde 2500
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality