NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500VCA 3AIP54/TYPE12
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: (B2)1RO(NO/NF),1RO(NO),therm
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 04
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 6 Kilogram
Poids Net 5 Kilogram
Numéro EAN 5714853286331

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0003 3A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 5 IP54/TYPE12
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Brake Chopper 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6pulses standard + self
Card Modifications V- Racc. direct a/ cartes vernies
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C B2 (B2)1RO(NO/NF),1RO(NO),therm
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR04 Châssis 04
Dimensionnement puissance 1K1 1,1 kW/1,5 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-000355
Code type partie 2 -000013212
Texte commercial FR0400035-5H FR0400035-5H
Code modèle 01 NXP00035-A5H1SSV-
Code modèle 02 A1AFB20000+QGLM
Code modèle 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
P Moteur faible surcharge [kW] 1.1 1.1
P Moteur forte surcharge[kW] 0.75 0.75
Dimensions LxHxP [mm] 128X327X190 128X327X190
Courant permanent (HO) [A] 2.2 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DP-000355-118LGL
Code de stock 7DP-000355 7DP-000355
cocher si complet OK OK
Salescode part 2 A1AFB20000+QGLM
STAT NO 03728
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde 2500 2500
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality