132H0049
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500VCA 45 AIP54/TYPE12
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: (B2)1RO(NO/NF),1RO(NO),therm
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 06
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle
La gamme VACON® NX de variateurs à refroidissement par air et parliquide est conçue pour un grand nombre d'applications industriellesexigeantes.
Elle comprend des variateurs en armoire à montage mural et couvre unegamme de puissances allant de 0,55 kW à 5,3 MW.
Les variateurs à refroidissement par liquide sont parfaitement adaptésaux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace estlimité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire.
Les variateurs VACON® NX sont la garantie d'une performance et d'undynamisme optimaux du moteur, aussi bien pour les machines à arbreunique que pour les variateurs.
Les E/S et les bus de terrain configurables satisfont tous les besoinsde connectivité. Vous pouvez personnaliser certaines fonctions desvariateurs pour réduire vos frais et mieux les intégrer à vos systèmes.