NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500VCA 590AIP21/TYPE1
Panneau graphique
CEI 61800-3, 2. environnement
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Pas d’option
Manual: Russe
Châssis 11

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 471 Kilogram
Poids Net 470 Kilogram
Numéro EAN 5714853285570

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0590 590A
Panneau opérateur G Panneau graphique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM L CEI 61800-3, 2. environnement
Brake Chopper 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6pulses standard + self
Card Modifications B- Fibre + ctrl int. + PCB verni
Shipping Package +GSWP Emballage bois
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Firmware language package +FL26 Langues log.;UK,RU,CN;Autres
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLRU Russe
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR11 Châssis 11
Dimensionnement puissance 315 315kW/450HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-059052
Code type partie 2 -000012745
Texte commercial FR1105905-2L FR1105905-2L
Code modèle 01 NXP05905-G2L1SSB-
Code modèle 02 A1A2D7B500
Code modèle 03 +FL26
Code modèle 04 +ARFIFF03
Code modèle 05 +DPAP+DLRU
Calculated Net Weight [kg] 470
Calculated Gross Weight [kg] 471
P Moteur faible surcharge [kW] 315 315
P Moteur forte surcharge[kW] 250 250
Dimensions LxHxP [mm] 794X2018X602 794X2018X602
Courant permanent (NO) [A] 590 590
Courant permanent (HO) [A] 520 520
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DP-059052-118LCC
Code de stock 7DP-059052 7DP-059052
cocher si complet OK OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality