132F0007
Variateurs de fréquence
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2kW / 3,0HP Monophasé
200 - 240VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement Sans option secteur
M3-Châssis
Autres options selon code modèle
Le VLT® Micro Drive est un variateur universel qui peut commander lesmoteurs CA jusqu'à 22 kW. C'est un petit variateur qui offre puissanceet fiabilité maximales. Le VLT® Micro Drive est fabriqué dans le respectde l'environnement et est conforme à la directive RoHS.
Remarque : Commandez l'écran LCP séparément en tant qu'accessoire.