FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Variateurs de fréquence
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75kW / 1,0HP Monophasé
200 - 240VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement Sans option secteur
M1-Châssis
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 1.51 Kilogram
Poids Net 1.1 Kilogram
Volume 4.612 Liter
Numéro EAN 5702427357464

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 051 51
Puissance nominale PK75 (PK75) 0,75kW / 1,0HP
Phase S Monophasé
Tension secteur 2 200 - 240VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Taille de boîtier M1 M1-Châssis
Code type partie 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Code modèle 01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01
Catégorie DrivePro EXCH Unité de rechange

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality