132F0001
Variateurs de fréquence
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
0,18kW / 0,25HP Monophasé
200 - 240VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement Sans option secteur
M1-Châssis
Autres options selon code modèle
Le VLT® Micro Drive est un variateur universel qui peut commander lesmoteurs CA jusqu'à 22 kW. C'est un petit variateur qui offre puissanceet fiabilité maximales. Le VLT® Micro Drive est fabriqué dans le respectde l'environnement et est conforme à la directive RoHS.
Remarque : Commandez l'écran LCP séparément en tant qu'accessoire.