Détails du produit

Poids brut 1200 g
Poids Net 1200 g
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107607792

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Phase (T) Triphasé
Protection (E20) IP20 / Châssis
Puissance (P15K) 15 KW / 20 CV
(P11K) 11 KW / 15 CV
Taille de Boitier H4
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Puissance (P15K) 15 kW / 20 HP
(P11K) 11 kW / 15 HP
Taille de boîtier K4
Tension (T4) Triphasé 380-480 V CA

Options

Options Filter related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality