VLT® Local Control Panel for FC-101

132B0200

Panneau de commande local facile à utiliser pour le VLT® HVAC Basic Drive. Le système de menu bien structuré assure une mise e
n service rapide et un accès facile à ses puissantes fonctions, permettant ainsi d'économiser du temps, de l'énergie et de l'
argent.

Détails du produit

Poids brut 0.086 kg
Poids Net 0.078 kg
Volume 0.1 l
Numéro EAN 5710107608058

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Options (AX) Sans options
Power Rating 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Protection (P00) IP00 / Chassis + Plaque
(E20) IP20 / Châssis
(E21) IP21 / Type 1
(P20) IP20 / Chassis + Plaque

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Options Sans option
Taille de boîtier MH2
MH1
MH3
Vermogen 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality