131U7149
FCD302P2K2T4W66H1S1FMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2kW / 3,0HP, 380-480VCA (Triphasé),Blanc std IP66/TYPE4X,
RFI classe A1/C2, Hach. frein + frein méc., Compl. petit boît autonome, Support montage 40mm,
Filetage métrique, Interrupteur côté aliment., Avec connecteur afficheur
Le VLT® Decentral Drive FCD 302 est un variateur complet conçu pour unmontage décentralisé. Il peut être monté sur la machine/un mur àproximité du moteur, ou directement sur le moteur. La conceptiondécentralisée réduit le besoin en panneaux de commande centralisés etélimine les armoires encombrantes de contrôle moteur. Le besoin en longscâbles moteur blindés est également fortement réduit.