FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7135

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2kW / 3,0HP, 380-480VCA (Triphasé),Noir std IP66/TYPE4X,
RFI classe A1/C2, Hach. frein + frein méc., Compl. petit boît autonome, Support montage 40mm,
Filetage métrique, Interrupteur côté moteur, Avec connecteur afficheur

Code de modèle: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 9.72 Kilogram
Poids Net 8.99 Kilogram
Volume 39.375 Liter
Numéro EAN 5702427986053

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P2K2 2,2kW / 3,0HP
Tension secteur T4 380-480VCA (Triphasé)
Boîtier B66 Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein S Hach. frein + frein méc.
Configuration du matériel 1 Compl. petit boît autonome
Support de montage F Support montage 40mm
Filetage M Filetage métrique
Option interrupteur F Interrupteur côté moteur
Afficheur C Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs X Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A A0 Profibus DP
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D D0 Alimentation 24VCC
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Code type partie 1 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Code type partie 2 A0BXXXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Code modèle 02 A0BXXXXXXD0
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality