FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5449

FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P55K) 55 kW / 75 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 34.38 kg
Poids Net 32.98 kg
Volume 188.19 l
Numéro EAN 5702427452268

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P55K (P55K) 55 kW / 75 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C3 C3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P55KT4E20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 55
Hauteur (mm) 550,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 333,0
Prof. avec option A/B (mm) 333,0
kVA 73.4
Dissipation thermique NO [W] 1083
Dissipation thermique NO [W] 1083
Courant permanent (NO) [A] 106
Courant de surcharge (NO) [A] 117
Courant permanent (NO) [A] 105
Courant de surcharge (NO) [A] 116
Poids brut calculé [kg] 36.3
Poids net calculé [kg] 36
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P55KT4E20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality