FC-102P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4231

Variateurs de fréquence
FC-102P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 13.45 kg
Poids Net 12.8 kg
Volume 59.024 l
Numéro EAN 5702427226654

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P7K5 (P7K5) 7,5 kW / 10 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A5 A5
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P7K5T4E55H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 7.5
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 200,0
kVA 11.1
Perte de puissance NO [W] 255
Perte de puissance NO [W] 255
Courant permanent (NO) [A] 16
Courant de surcharge (NO) [A] 17.6
Courant permanent (NO) [A] 14.5
Courant intermittent (NO) [A] 16
Poids brut calculé [kg] 14.6
Poids net calculé [kg] 14.3
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P7K5T4E55H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality