FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3607

FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW / 15 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 22.01 kg
Poids Net 21.06 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427176935

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P11K (P11K) 11 kW / 15 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B1 B1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P11KT4E55H1XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 11
Hauteur (mm) 480,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Perte de puissance NO [W] 278
Perte de puissance NO [W] 278
Courant continu (NO) [A] 24
Courant de surcharge (NO) [A] 26.4
Courant permanent (NO) [A] 21
Courant intermittent (NO) [A] 23.1
Poids brut calculé [kg] 21.8
Poids net calculé [kg] 21.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality