FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2391

Variateurs de fréquence
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 kW / 5,0 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 11.98 kg
Poids Net 11.36 kg
Volume 59.024 l
Numéro EAN 5702427172289

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P4K0 (P4K0) 4,0 kW / 5,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A5 A5
Code type partie 1 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160 % (HO) [kW] 4
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Prof. avec option A/B (mm) 200,0
kVA 6.93
Dissipation thermique HO [W] 124
Dissipation thermique HO [W] 124
Courant permanent (HO) [A] 10
Courant de surcharge (HO) [A] 16
Courant permanent (HO) [A] 8.2
Courant de surcharge (HO) [A] 13.1
Poids brut calculé [kg] 11.98
Poids net calculé [kg] 11.36
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality