FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2022

Variateurs de fréquence
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW / 0,75 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 11.68 kg
Poids Net 11.06 kg
Volume 59.024 l
Numéro EAN 5702427166882

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A5 A5
Code type partie 1 FC-302PK55T5E55H1BGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160 % (HO) [kW] 0.55
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Prof. avec option A/B (mm) 200,0
kVA 1.25
Dissipation thermique HO [W] 42
Dissipation thermique HO [W] 42
Courant permanent (HO) [A] 1.8
Courant de surcharge (HO) [A] 2.88
Courant permanent (HO) [A] 1.6
Courant de surcharge (HO) [A] 2.56
Poids brut calculé [kg] 11.68
Poids net calculé [kg] 11.06
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302PK55T5E55H1BGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality