131B1764
Variateurs de fréquence
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5kW / 2,0HP,
Triphasé, 380 - 500VCA,IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique quicontrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'ellessoient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne deproduction.