FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1592

Variateurs de fréquence
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P11K) 11kW / 15HP,
Triphasé, 380 - 500VCA,IP21 / Type1
RFI classe A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 23.36 Kilogram
Poids Net 19.74 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Numéro EAN 5702427166820

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P11K (P11K) 11kW / 15HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500VCA
Enveloppe E21 IP21 / Type1
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B1 B1
Code type partie 1 FC-302P11KT5E21H2BGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) [kW] 11 11
Puissance 110% (NO) [kW] 15 15
Hauteur (mm) 494,0 494,0
Largeur sans option C (mm) 243,0 243,0
Profondeur (mm) 261,0 261,0
Prof. avec option A/B (mm) 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Dissipation thermique NO [W] 392 392
Dissipation thermique NO [W] 392 392
Dissipation thermique HO [W] 291 291
Dissipation thermique HO [W] 291 291
Courant permanent (NO) [A] 32 32
Courant de surcharge (NO) [A] 35.2 35.2
Courant permanent (NO) [A] 27 27
Courant de surcharge (NO) [A] 29.7 29.7
Courant permanent (HO) [A] 24 24
Courant de surcharge (HO) [A] 38.4 38.4
Courant permanent (HO) [A] 21 21
Courant de surcharge (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 23.36
Calculated Net Weight [kg] 19.74
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P11KT5E21H2BGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01
Catégorie DrivePro EXCH Unité de rechange

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality