FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0047

Variateurs de fréquence
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5kW / 2,0HP,
Triphasé, 380 - 500VCA,(E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D

Autres options selon code modèle

Model code: FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

Poids brut 5.306 Kilogram
Poids Net 4.46 Kilogram
Volume 21.569 Liter
Numéro EAN 5702427094406

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P1K5 (P1K5) 1,5kW / 2,0HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A2 A2
Code type partie 1 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) [kW] 1.5 1.5
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0 90,0
Largeur avec 2options C [mm] 150,0 150,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Dissipation thermique HO [W] 62 62
Dissipation thermique HO [W] 62 62
Courant permanent (HO) [A] 4.1 4.1
Courant de surcharge (HO) [A] 6.56 6.56
Courant permanent (HO) [A] 3.4 3.4
Intermittent Current (HO) [A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 5.306
Calculated Net Weight [kg] 4.46
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Modelcode01 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Catégorie DrivePro EXCH Unité de rechange

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality