131B0044
Variateurs de fréquence
FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55kW / 0,75HP
Triphasé 380 - 500VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option A Sans option B
Sans option C1 Sans option D
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique quicontrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'ellessoient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne deproduction.