DrivePro ExWarr Work Shop PG03 42 months

130R1123

DrivePro® Standard Extended Warranty couvre la réparation en atelier
Danfoss Drives, ou le remplacement du produit par la livraison d’un
nouvel appareil.
Vous pouvez commander DrivePro® Extended Warranty quand vous achetez un
variateur neuf. Pour les variateur déjà installés ou reçus, contactez
votre interlocuteur local Danfoss Drives pour nos solutions d’extension
de garantie et de contrats.

Détails du produit

Poids brut 0 kg
Poids Net 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 42 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Work Shop

Family Class for Frequency Converter

Courant nominal 3,0 A
1,3 A
4,0 A
10.6 A
2,4 A
3.4 A
12,5 A
3.5 A
1,8 A
7,2 A
4.6 A
5,6 A
9,2 A
6.6 A
7.5 A
Fonction du produit 3~
Tension réseau 380-500 V CA
Type de produit Frequency converter,air-cooled

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Taille de boîtier M5-Châssis

Services for FC 100 SERIES

RFI Hardware (H) H-type
Taille de boîtier A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 101 SERIES

Puissance (P18K) 18.5 KW / 25 CV
(P15K) 15 KW / 20 CV
8.0 kW(For LD-302 and MLD302)
(P10K) 10 KW
(N10K) 10 KW
(N8K0) 8.0 KW
(P11K) 11 KW / 15 CV
(P22K) 22 KW / 30 CV
Séries (101) HVAC Basic - standard

Services for FC 103 SERIES

Spare part - RFI Hardware (H) H-type
Série VLT Refrigeration Drive
Taille de boîtier A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 200 SERIES

RFI Hardware (H) H-type
Taille de boîtier A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 280 SERIES

Groupe de produits VLT® Midi Drive FC-
Puissance (P18K) 18,5 kW / 25 HP
(P15K) 15 kW / 20 HP
(P11K) 11 kW / 15 HP
(P22K) 22 kW / 30 HP

Services for FC 300 SERIES

Taille de boîtier A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 322 SERIES

Catégorie DrivePro Extension de garantie
Filtre RFI (HH) IRM for IT Réseau+ RFI A1
(HJ) NAMUR Bornes + RFI A2
(HK) NAMUR Bornes + RFI A1
(HL) RCD + NAMUR + RFI A2
(HM) RCD + NAMUR + RFI A1
(HN) IRM + NAMUR + RFI A2
(HP) IRM + NAMUR + RFI A1
(H1) Filtre RFI Classe A1/B
(H2) Filtre RFI Classe A2
(H3) Filtre RFI Classe A1/B
(H4) Filtre RFI Classe A1
(H5) Usage Maritime excl. CEM
(H6) Filtre RFI Maritime
(HX) Sans filtre RFI
(HE) RCD TN/TT Réseau+ RFI A2
(HF) RCD TN/TT Réseau+ RFI A1
(HG) IRM for IT Réseau+ RFI A2
Séries (322) Advanced version
Taille de Boitier A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 360 SERIES

Puissance Surcharge élevée
Puissance 18,5 kW / 25 HP
15 kW / 20 HP
11 kW / 15 HP
22 kW / 30 HP

SERVICES for FC-321

Taille de boîtier A2
A3
A4
A5
VLT Série 321

Services for iC2 Micro Drive

/Frame designation MA05a
/Product group iC2-Micro

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Boitier (G1) Châssis taille 1
Courant nominal (0037) 37A, AC53b 3-30:330
(0053) 53A, AC53b 3-30:330
(0021) 21A, AC53b 3-30:330
(0043) 43A, AC53b 3-30:330

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

Boîtier (S1) Châssis de taille 1
Courant nominal (0034) 34 A
(0020) 20 A
(0042) 42 A
(0063) 63 A

SERVICES FOR VACON 100 X

/Input type -3L
/Mains Voltage 208–240 Vac
380-480 Vac
Taille de Boitier MM 05
MM 04

SERVICES FOR VACON NXLM

/EXT WARRANTY 42 MONTH (WS) 130R1123
/Product Group NXP - Gamme de produits
NXS - Gamme de produits
Taille de Boitier Châssis 05
Châssis 04

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vermogen 18.5 kW / 25 HP
15 kW / 20 HP
18.5 kW /25 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
11 kW / 15 HP
22 kW / 30 HP

SERVICES FOR VXS100

Taille de Boitier Frame 04
Frame 05

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality