DrivePro ExWarr Onsite PG09 30 months

130R1081

DrivePro® On-site Extended Warranty couvre la réparation sur site, ou le
remplacement du produit par la livraison d’un nouvel appareil sur site.
Vous pouvez commander DrivePro® Extended Warranty quand vous achetez un
variateur neuf. Pour les variateur déjà installés ou reçus, contactez
votre interlocuteur local Danfoss Drives pour nos solutions d’extension
de garantie et de contrats.

Détails du produit

Poids brut 0 kg
Poids Net 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 30 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Courant nominal 1450 A
Fonction du produit 3~
Tension réseau 380-500 V CA
Type de produit Frequency converter,air-cooled

SERVICES FOR AAF SERIES

Courant nominal (A400) Correction 400 A
(A310) Correction 310 A
(A365) Correction 365 A

Services for FC 300 SERIES

Catégorie DrivePro Extension de garantie
RFI Hardware (B) B-type
(H) H-type
Taille de boîtier E9
F1

SERVICES FOR VACON NXLM

/Product Group NXP - Gamme de produits
Taille de Boitier Châssis 13

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality