DrivePro ExWarr Onsite PG04 42 months

130R1033

DrivePro® On-site Extended Warranty couvre la réparation sur site, ou le
remplacement du produit par la livraison d’un nouvel appareil sur site.
Vous pouvez commander DrivePro® Extended Warranty quand vous achetez un
variateur neuf. Pour les variateur déjà installés ou reçus, contactez
votre interlocuteur local Danfoss Drives pour nos solutions d’extension
de garantie et de contrats.

Détails du produit

Poids brut 0 kg
Poids Net 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 42 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Courant nominal 38 A
43 A
Fonction du produit 3~
Tension réseau 380-500 V CA
Type de produit Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Extension de garantie
RFI Hardware (H) H-type
Taille de boîtier B2
B3
B4
B1

Services for FC 101 SERIES

Puissance (P90K) 90 KW / 125 CV
(P37K) 37 KW / 50 CV
(P75K) 75 KW / 100 CV
(P30K) 30 KW / 40 CV
(P55K) 55 KW / 75 CV
(P45K) 45 KW / 60 CV

Services for FC 103 SERIES

Spare part - RFI Hardware (H) H-type
Série VLT Refrigeration Drive
Taille de boîtier B2
B3
B4
B1

Services for FC 200 SERIES

RFI Hardware (H) H-type
Taille de boîtier B2
B3
B4
B1

Services for FC 300 SERIES

RFI Hardware (H) H-type
Taille de boîtier B2
B3
B4
B1

Services for FC 322 SERIES

Filtre RFI (HH) IRM for IT Réseau+ RFI A1
(HJ) NAMUR Bornes + RFI A2
(HK) NAMUR Bornes + RFI A1
(HL) RCD + NAMUR + RFI A2
(HM) RCD + NAMUR + RFI A1
(HN) IRM + NAMUR + RFI A2
(HP) IRM + NAMUR + RFI A1
(H1) Filtre RFI Classe A1/B
(H2) Filtre RFI Classe A2
(H3) Filtre RFI Classe A1/B
(H4) Filtre RFI Classe A1
(H6) Filtre RFI Maritime
(HX) Sans filtre RFI
(HE) RCD TN/TT Réseau+ RFI A2
(HF) RCD TN/TT Réseau+ RFI A1
(HG) IRM for IT Réseau+ RFI A2
Séries (322) Advanced version
Taille de Boitier B2
B3
B4
B1

Services for FC 360 SERIES

Puissance Surcharge élevée
Puissance 37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP
55 kW / 75 HP
75 kW / 100 HP
30 kW / 40 HP

SERVICES for FC-321

Taille de boîtier B2
B3
B4
B1
VLT Série 321

SERVICES FOR FCD 302 SERIES

Puissance nominale (P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP
(PK37) 0,37 kW / 0,5 HP
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
(PK75) 0,75 kW / 1,0 HP
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP
(PK55) 0,55 kW / 0,75 HP

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Boitier (G1) Châssis taille 1
(G2) Châssis taille 2
(G3) Châssis taille 3
Courant nominal (0141) 141A, AC53b 3-30:570
(0131) 131A, AC53b 3-30:570
(0084) 84A, AC53b 3-30:570
(0195) 195A, AC53b 3-30:570
(0360) 360A, AC53a 3-30:50-6
(0380) 380A, AC53a 3-30:50-6
(0215) 215A, AC53b 3-30:570
(0105) 105A, AC53b 3-30:570
(0068) 68A, AC53b 3-30:570
(0245) 245A, AC53a 3-30:50-6
(0396) 0396A
(0089) 89A, AC53b 3-30:570
(0331) 0331A

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

Boîtier (S1) Châssis de taille 1
(S2) Châssis de taille 2
Courant nominal (0244) 244 A
(0069) 69 A
(0144) 144 A
(0086) 86 A
(0194) 194 A
(0171) 171 A
(0129) 129 A
(0108) 108 A

SERVICES FOR VACON 100 X

/Input type -3L
/Mains Voltage 208–240 Vac
380-480 Vac
Taille de Boitier MM 06

SERVICES FOR VACON NXLM

/Product Group NXP - Gamme de produits
NXS - Gamme de produits
Taille de Boitier Châssis 06

SERVICES FOR VXS100

Taille de Boitier Frame 06

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality