FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

130B7941

FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,75kW / 1,0HP, 380-480VCA (Triphasé),Noir std IP66/TYPE4X,
RFI classe A1/C2, Hach. frein + frein méc., Compl. petit boît autonome, Support montage 40mm,
Filetage métrique, Interrupteur côté moteur, Avec connecteur afficheur

Code de modèle: FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 10.1 Kilogram
Poids Net 9.8 Kilogram
Numéro EAN 5710107948710

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale PK75 0,75kW / 1,0HP
Tension secteur T4 380-480VCA (Triphasé)
Boîtier B66 Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein S Hach. frein + frein méc.
Configuration du matériel 1 Compl. petit boît autonome
Support de montage F Support montage 40mm
Filetage M Filetage métrique
Option interrupteur F Interrupteur côté moteur
Afficheur C Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs E Montage direct 4xM12
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A AX Sans option bus terrain
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D DX Sans option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Code type partie 1 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Code type partie 2 AXBXXXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Code modèle 02 AXBXXXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality