Plaque arr. IP21/Type1, IP55/Type12, B2
130B3397
FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B2
Poids brut | 1.181 kg |
Poids Net | 1.181 kg |
Volume | 0 l |
Numéro EAN | 5710107608621 |
Poids brut | 1.181 kg |
Poids Net | 1.181 kg |
Volume | 0 l |
Numéro EAN | 5710107608621 |
Mécanique | Arrière de boîtier |
Mécanique | Arrière de boîtier |
Protection |
(P55) IP55 / Type12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Protection |
(P55) IP55 / Type12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Protection |
(P55) IP55 / Type12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Protection |
(P55) IP55 / Type12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Boîtier |
(P55) IP55 / Type 12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Boîtier |
(P55) IP55 / Type 12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Catégorie DrivePro | Pièce de rechange |
Protection |
(P55) IP55 / Type12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Catégorie DrivePro | Pièce de rechange |
Protection |
(P55) IP55 / Type12 + Plaque (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B2 |
Taille de boîtier | B2 |
VLT Série | 321 |
Taille de boîtier | B2 |
VLT Série | 321 |
Protection |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Taille de boîtier | B2 |
Protection |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Taille de boîtier | B2 |
Protection |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Taille de boîtier | B2 |
Protection |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Taille de boîtier | B2 |
Taille de boîtier | B2 |
Taille de boîtier | B2 |
Taille de boîtier | B2 |
Taille de boîtier | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |