Détails du produit

Poids brut 0.76 kg
Poids Net 0.712 kg
Volume 2.274 dm3
Numéro EAN 5710107577200

Capacitors

Condensateurs Bus CC single cap

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Puissance (P75K) 75 KW / 100 CV
Taille de boîtier C4
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Puissance (P75K) 75 KW / 100 CV
Taille de boîtier C4
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rech. de maintenance
Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Puissance nominale (P55K) 55 kW / 75 HP
Taille de boîtier C4
Tension secteur (4) 380 - 480 V CA
(5) 380 - 500 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Puissance nominale 75 kW / 100 HP
Taille de boîtier C4
Tension secteur (4) 380 - 480 V CA

SPAREPARTS for FC-321

Puissance nominale (P45K) 45 kW / 60 HP
Taille de boîtier C4
Tension Three phase 380-500 VAC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality