Détails du produit

Poids brut 0.95 kg
Poids Net 0.8 kg
Volume 2.458 dm3
Numéro EAN 5710107577217

Capacitors

Condensateurs Bus CC single cap

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Puissance (P55K) 55 KW / 75 CV
Taille de boîtier C3
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Puissance (P55K) 55 KW / 75 CV
Taille de boîtier C3
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Puissance nominale (P45K) 45 kW / 60 HP
Taille de boîtier C3
Tension secteur (4) 380 - 480 V CA
(5) 380 - 500 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rech. de maintenance
Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Puissance nominale 55 kW / 75 HP
Taille de boîtier C3
Tension secteur (4) 380 - 480 V CA

SPAREPARTS for FC-321

Puissance nominale (P45K) 45 kW / 60 HP
Taille de boîtier C3
Tension Three phase 380-500 VAC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality