VLT® Relay Option MCB 105, tropicalisé

130B1210

Relay extension for FC 100 and FC 300.
Extension with 3 additional load relays (changeover contacts),
easy to retrofit thanks to modular technology.
Painted version for harsh environments,
easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

Détails du produit

Poids brut 0.493 kg
Poids Net 0.416 kg
Volume 3.723 dm3
Numéro EAN 5710107611713

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rech. self-service
Pièce de rechange
Option B (BP) MCB-105 Carte relais

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Option B (BP) MCB-105 Carte relais

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Option B (BP) MCB-105 Carte relais

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Option B (BP) MCB-105 Carte relais

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Option B (BX) sans option B
Tropicalisation (C) PCB tropicalisé

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Option B (BX) Sans option B
Revêtement PCB (C) PCB avec revêtement

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Option B (BX) Sans option B

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality