Kit montage LCP avec LCP numé. 101, 3m

130B1114

Le kit comprend un LCP numérique, des fixations, un câble de 3 m et un joint.

Détails du produit

Poids brut 0.5 kg
Poids Net 0.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107612178

ACCESSORIES for FC-321

VLT Série 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

LCP (X) Sans Clavier / afficheur
Protection (E20) IP20 / Châssis
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 + Plaque
(P20) IP20 / Chassis + Plaque

ACCESSORIES FC 103 SERIES

LCP (X) Pas de panneau opér. local
Protection (E20) IP20 / Châssis
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 + Plaque
(P20) IP20 / Chassis + Plaque

Options

Options Enclosure related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality