VLT® DeviceNet MCA 104, non tropicalisé

130B1102

Gestion de données robuste et efficace grâce à une technologie Producteur/Consommateur avancée. Les politiques strictes de l'ODVA en matière de test de conformité garantissent l'interopérabilité des produits et le profil du variateur de fréquence, pris en charge à l'aide de l'instance d'E/S 20/70.21/71, garantit la compatibilité avec les modèles existants.

Détails du produit

Poids brut 0.618 kg
Poids Net 0.575 kg
Volume 3.64 l
Numéro EAN 5702427150775

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Option A (AX) sans option A
Tropicalisation (X) Sans vernis de protection

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Option A (AX) Sans option A

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality