130B0185
Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.
Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0185:
IP20 format compact: VLT5001-5006 200-240V, VLT5001-5011 380/500V
IP20/NM1: VLT6002-6005 200-240V, VLT6002-6011 380/460V, VLT8006-8011 380-480V, VLT5001-5011 550-600V, VLT8002-8011525-690V.