Compresseur scroll, MLZ021T5LP9A

121L8635

Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 34.01 Kilogram
Poids Net 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
Numéro EAN 5702428675772

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240/1/50
Catégorie de protection IP IP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 3.63 kg
Charge en huile [L] 1.06 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 53 N-m
Description MLZ021T5A
Diamètre [mm] 165 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 207 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Family MLZ
Fluides R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 379 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 250 mm
Hauteur totale [mm] 412 mm
Homologation CE
UKCA
UL
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Injection de liquide No
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 215PZ
LRA 97 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number MLZ021T5LP9A
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 0XC6300B-1
Nº de dossier SCIP 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Oil type POE
Phase 1
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 16 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 1.51
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 0.69
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 3/4 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Tension du condensateur A [V] 370 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Type MLZ021A
Type de raccord A braser
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Réfrigération HT
Valeur du condensateur A 70 µF
Valeur du condensateur B 145-175 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 46 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 46.21 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality