Alimentation du compresseur [V] |
220-240/1/50 |
Catégorie de protection IP |
IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
3.63 kg |
Charge en huile [L] |
1.06 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Cosse |
Couleur |
Bleu |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
53 N-m |
Description |
MLZ015T5A |
Diamètre [mm] |
165 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
207 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
230 V |
Family |
MLZ |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Fréquence [Hz] |
50 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
379 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
250 mm |
Hauteur totale [mm] |
412 mm |
Homologation |
CE UKCA UL |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Injection de liquide |
No |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Liste d'huiles recommandées |
215PZ |
LRA |
60 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
19 A |
Model number |
MLZ015T5LP9A |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
N° de schéma |
0XC6300B-1 |
Nº de dossier SCIP |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Oil type |
POE |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
12.2 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] |
1.6 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] |
1.02 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
3/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Tension du condensateur A [V] |
370 V |
Tension du condensateur B [V] |
330 V |
Type |
MLZ015A |
Type de raccord |
A braser |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération MT Réfrigération HT |
Valeur du condensateur A |
40 µF |
Valeur du condensateur B |
145-175 µF |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
230 V |
Vidange d'huile |
1/4'' flare |
Viscosité [cP] |
46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
33.77 cm³ |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
Aucun |