Compresseur scroll, MLZ015T5LP9B

121L8423

Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 32.55 Kilogram
Poids Net 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
Numéro EAN 5702424537319

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240/1/50
Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 3.63 kg
Charge en huile [L] 1.14 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 53 N-m
Description MLZ015T5B
Diamètre [mm] 164 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 207 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Family MLZ
Fluides R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de la base [mm] 393 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 360 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 231 mm
Homologation CE
UKCA
UL
Injection de liquide No
Liste d'huiles recommandées 215PZ
LRA 60 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 19 A
Model number MLZ015T5LP9B
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nom du produit Scroll compressor MLZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8590030
Oil type POE
Phase 1
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 12.2 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 1.6
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 1.02
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 3/4 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Tension du condensateur A [V] 370 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Type MLZ015B
Type de raccord A braser
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Réfrigération HT
Valeur du condensateur A 40 µF
Valeur du condensateur B 145-175 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 46 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 33.77 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality