Alimentation du compresseur [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP |
IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
3.63 kg |
Charge en huile [L] |
1.14 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Cosse |
Couleur |
Bleu |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
53 N-m |
Description |
MLZ015T4B |
Diamètre [mm] |
164 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Family |
MLZ |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Fréquence [Hz] |
50/60 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] |
393 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
360 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
231 mm |
Homologation |
CE UKCA UL |
Injection de liquide |
No |
Liste d'huiles recommandées |
215PZ |
LRA |
30 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
7 A |
Model number |
MLZ015T4LP9B |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
N° de schéma |
8590030 |
Oil type |
POE |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
4.5 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] |
6.72 |
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] |
4.95 |
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] |
6.72 |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
3/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Type |
MLZ015B |
Type de raccord |
A braser |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération MT Réfrigération HT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Vidange d'huile |
1/4'' flare |
Viscosité [cP] |
46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
33.77 cm³ |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
Aucun |