Compresseur scroll, HLH061T9LC6

121L2447

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 42.33 Kilogram
Poids Net 37 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
Numéro EAN 5702424541729

 

Alimentation du compresseur [V] 380/3/60
Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5.44 kg
Charge en huile [L] 1.57 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Couleur Bleu
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Description HLH061T9
Diamètre [mm] 184 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 342 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 380 V
Family HLH
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 422 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 280 mm
Hauteur totale [mm] 455 mm
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 239 mm
LRA 96 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 19.9 A
20 A
Model number HLH061T9LC6
Montage du voyant Aucun
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nom du produit Scroll compressor HLH
N° de schéma 0XR6089B-1
Nº de dossier SCIP 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Oil type PVE
Phase 3
Profondeur [mm] 239 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 12
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 12.8 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 1.28
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 1.25
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 1.27
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type HLH061
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 418 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 380 V
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 57.78 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun
Égalisation du gaz Aucun.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality