Compresseur scroll, HLM075T4LC6

121L1761

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Product details

Poids brut 26.33 Kilogram
Poids Net 22.33 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
Numéro EAN 5702424061777

 

Aceite Alquilbenceno
Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
CE evaluated Yes
Charge en huile [L] 1.57 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Code de configuration Simple
Color Azul
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Contain batteries No
Description HLM075T4
Diamètre [mm] 184 mm
Ecualización de gas Ninguna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLM
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Fréquence [Hz] 50/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 422 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 280 mm
Hauteur totale [mm] 455 mm
In scope of WEEE No
Liste d'huiles recommandées 160ABM
Longueur [mm] 239 mm
LRA 100 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 16 A
Model number HLM075T4LC6
Montaje del visor None
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor HLM
Número de esquema 0XR6089B-1
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Profondeur [mm] 239 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
Refrigerante(s) R22
RLA 10.3 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 1.63
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 1.6
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 1.62
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tipo HLM075
Type de raccord A braser
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volume balayé [cm³] 102.75 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality