Compresseur scroll, HCP094T4LC6

121L0601

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 48.33 Kilogram
Poids Net 44 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
Numéro EAN 5702424206246

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 7.26 kg
Charge en huile [L] 2.66 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Couleur Bleu
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Description HCP094T4
Diamètre [mm] 184 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family HCP
Fluides R407C
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 369 mm
Hauteur totale [mm] 536 mm
Homologation CE
UL
UKCA
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 232 mm
LRA 84 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 21 A
Model number HCP094T4LC6
Montage du voyant Aucun
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor HCP
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 0SR4103B-3
Nº de dossier SCIP 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Oil type PVE
Phase 3
Profondeur [mm] 232 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 13.5 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 1.48
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 1.48
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 1.48
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type HCP094
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 126.02 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun
Égalisation du gaz Aucun.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality