Compresseur scroll, HCP094T4LC6

121L0598

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Product details

Poids brut 47 Kilogram
Poids Net 44 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
Numéro EAN 5702424542023

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Approval CE
UL
UKCA
Brand technique Scroll compressor
CE evaluated Yes
Charge en huile [L] 2.66 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Colour Blue
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Contain batteries No
Description HCP094T4
Diamètre [mm] 184 mm
Discharge connection pipe size [in] 7/8 in
Discharge connection size [in] 7/8 in
Drawing number 0SR4103B-3
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCP
Fréquence [Hz] 50/60
Gaz equalization None
Glass mounting None
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 369 mm
Hauteur totale [mm] 536 mm
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 457 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
Huile expédiée Charge d'huile initiale
In scope of WEEE No
Instructions expédiées Notice d'installation
IP protection class IP22
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 232 mm
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 342 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 84 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 21 A
Model number HCP094T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Number of starts per hour [Max] 12
Oil type PVE
Packing format Industrial pack
Packing quantity 12
Phase 3
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor HCP
Profondeur [mm] 232 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerant charge [kg] [Max] 7.26 kg
Refrigerants R407C
RLA 13.5 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 1.48
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 1.48
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 1.48
SCIP dossier no. 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Segment usage Air conditioning
Suction connection material -
Suction connection pipe size [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technology Scroll
Torque earth [Nm] 2 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type HCP094
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viscosité [cP] 68 cP
Volume balayé [cm³] 126.02 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality