Compresseur scroll, SZ300A4CAF

120H2160

Fluides: R407C; R134a; R513A, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 174 Kilogram
Poids Net 157 Kilogram
Volume 0.591 Cubic meter
Numéro EAN 5715162853962

 

Alimentation du compresseur [V] 380-400/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 20 kg
Charge en huile [L] 8 L
Code de configuration Simple
Connexions électriques Stud M5
Couple de fixation [Nm] 40 N-m
Couple de la vidange d'huile [Nm] 35 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 66 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 58 A
Description SZ300-4
Diamètre [mm] 344 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family SZ
Fluides R134a
R407C
R513A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 665 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 196 mm
Hauteur totale [mm] 738 mm
Homologation CE
UL
UKCA
Liste d'huiles recommandées 160SZ
LRA 270 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SZ300A4CAF
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor SZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8556094b
Phase 3
Protection moteur Module de protection, 24 AC
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 49.3 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.516 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 52 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Type SZ300
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Chauffage
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 437.5 cm³
Volume côté BP 34.1 L
Volume côté HP 5 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1/2'' flare

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality