Compresseur scroll, SZ147A4ALB

120H1096

Fluides: R407C; R134a, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 71.75 Kilogram
Poids Net 67 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
Numéro EAN 5702428801836

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 7.9 kg
Charge en huile [L] 3.3 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 26 A
Description SZ147-4
Diamètre [mm] 243 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family SZ
Fluides R134a
R407C
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 580 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 278 mm
Hauteur totale [mm] 543 mm
Homologation CE
UL
UKCA
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 320 mm
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Longueur de l'emballage [mm] 380 mm
LRA 147 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 29 A
Model number SZ147A4ALB
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor SZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8560072b
Oil type POE
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 68 kg
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 20.7 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.92 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 61 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 24 bar
Test HP [bar] [Max] 32 bar
Type SZ147
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 193.5 cm³
Volume côté BP 13.6 L
Volume côté HP 0.7 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1-3/4'' Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality