Compresseur scroll, SH090A4ALC

120H0003

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Product details

Poids brut 61.91 Kilogram
Poids Net 58 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
Numéro EAN 5702428980883

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
BP industrielle [bar] 0 bar
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5.9 kg
Charge en huile [L] 3 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 19 A
Description SH090-4
Diamètre [mm] 243 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family SH
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 596 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 451 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 235 mm
Hauteur totale [mm] 482 mm
Homologation CE
UL
UKCA
HP industrielle [bar] 0 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 370 mm
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Longueur de l'emballage [mm] 470 mm
LRA 98 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 22 A
Model number SH090A4ALC
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor SH
Nom du produit dans le dossier SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8560004
Nº de dossier SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Oil type POE
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 60 kg
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 14.3 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 1.47 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 55 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 33.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 48.7 bar
Type SH090
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 88.4 cm³
Volume côté BP 11.7 L
Volume côté HP 0.7 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1-3/4"Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality