Compresseur scroll, VZN140AGANA

120G0467

Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 77 Kilogram
Poids Net 62 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
Numéro EAN 5715162702772

 

Alimentation du compresseur [V] 380-480/3/50-60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5 kg
Charge en huile [L] 3.3 L
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 42 A
Description VZN140AG
Diamètre [mm] 226 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 342 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 380 V
Family VZN
Fluides R290
Fréquence [Hz] 30 - 140
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de la base [mm] 529 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 510 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 292 mm
Hauteur totale [mm] 544.4 mm
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Model number VZN140AGANA
Montage du voyant A braser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor VZN
Nom du produit dans le dossier SCIP VZN086-175
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8560262
Nº de dossier SCIP 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
Oil type POE
Phase 3
Protection moteur Protection moteur par variateur de fréquence
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords standard ODF
Régulation de la puissance Inverter
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.06 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll drive required
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 70 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Type VZN140
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 528 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 528 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 480 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 480 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 3000 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3600 tr/min
Volume balayé [cm³] 140 cm³
Volume côté BP 10.8 L
Volume côté HP 1.3 L
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality