Compresseur scroll, VZH028CGAMB

120G0353

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60, Emballage (format): Emballage individuel

Productdata

Poids brut 30 Kilogram
Poids Net 26 Kilogram
Volume 0.336 Cubic meter
Numéro EAN 5702424659233

 

Alimentation du compresseur [V] 380-480/3/50-60
Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 3.6 kg
Charge en huile [L] 1.41 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 11 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 10.3 A
Description VZH028CGM
Diamètre [mm] 164 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 342 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 380 V
Family VZH
Fluides R410A
R452B
R454B
Fréquence [Hz] 15 - 100
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 378 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 249 mm
Hauteur totale [mm] 421 mm
Homologation CE
UL
UKCA
Injection de liquide No
Liste d'huiles recommandées POE46-RL46HB
Matériel du raccord d'aspiration Cuivre
Matériel du raccord de refoulement Cuivre
Max pressure (PS) - high side 45 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH028CGAMB
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor VZH
Nom du produit dans le dossier SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant le raccord de refoulement Bouchon en caoutchouc
N° de schéma 8590076
Nº de dossier SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Oil level switch port No
Oil type POE
Phase 3
Protection moteur Protection moteur par variateur de fréquence
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 1
raccord de refoulement équerre [°] 90 °
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
raccord d’aspiration équerre [°] 90 °
Raccords standard ODF
Régulation de la puissance Inverter
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.71 Ohms
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 3/4 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 55 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Type VZH028M
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 528 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 528 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 480 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 480 V
Viscosité [cP] 46 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 3000 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3600 tr/min
Volume balayé [cm³] 27.8 cm³
Volume côté BP 3.2 L
Volume côté HP 0.5 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1-3/4'' Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality