Alimentation du compresseur [V] |
400/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] |
25 bar |
Catégorie de protection IP |
IP54 (avec presse étoupe) |
CE evaluated |
Yes |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
10 kg |
Charge en huile [L] |
3.9 L |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5 |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
15 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] |
30 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] |
15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
3 N-m |
Cylindre |
4 |
Description |
NTZ215-4B |
Diamètre [mm] |
352 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Family |
NTZ |
Fluides |
R404A R452A |
Fréquence [Hz] |
50/60 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
125 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
233 mm |
Hauteur totale [mm] |
519 mm |
Homologation |
CE UKCA |
HP industrielle [bar] |
25 bar |
Liste d'huiles recommandées |
175PZ |
LRA |
74 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
22.3 A |
Model number |
NTZ215A4LR1B |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit |
Reciprocating compressor NTZ |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
Notes concernant les raccords |
(fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de schéma |
8504010f |
Nº de dossier SCIP |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Phase |
3 |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Schrader |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords de sleeve |
ODF |
Raccords expédiés |
Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard |
Rotolock |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
2.23 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
3/4 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
1 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1 1/4 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 3/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur à pistons |
Technologie |
Piston |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
50 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
30 bar |
Test HP [bar] [Max] |
30 bar |
Type |
NTZ215 |
Type de raccord |
Rotolock |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
460 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
400 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] |
3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
215 cm³ |
Volume côté BP |
31 L |
Volume côté HP |
1.2 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
3/8'' flare SAE |