Alimentation du compresseur [V] |
400/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] |
25 bar |
Catégorie de protection IP |
IP55 (avec presse étoupe) |
CE evaluated |
Yes |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
2.5 kg |
Charge en huile [L] |
0.95 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Cosse |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
15 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] |
30 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] |
15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
3 N-m |
Cylindre |
1 |
Description |
NTZ048-4B |
Diamètre [mm] |
224 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
340 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Family |
NTZ |
Fluides |
R404A R452A R454C R455A |
Fréquence [Hz] |
50 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] |
370 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
68 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
263 mm |
Hauteur totale [mm] |
333 mm |
Homologation |
CCC CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] |
25 bar |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] |
285 mm |
Liste d'huiles recommandées |
175PZ |
Longueur de l'emballage [mm] |
385 mm |
LRA |
16 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
4.8 A |
Model number |
NTZ048A4LR1B |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit |
Reciprocating compressor NTZ |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
Notes concernant les raccords |
(fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de schéma |
8501026f |
Nº de dossier SCIP |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Phase |
3 |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Schrader |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords de sleeve |
ODF |
Raccords expédiés |
Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard |
Rotolock |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
11.55 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 1/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur à pistons |
Technologie |
Piston |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
50 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
30 bar |
Test HP [bar] [Max] |
30 bar |
Type |
NTZ048 |
Type de raccord |
Rotolock |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
440 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
400 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
48 cm³ |
Volume côté BP |
7.5 L |
Volume côté HP |
0.3 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
3/8'' flare SAE |