Compresseur à pistons, VTZ086AGNR1B

120B0003

Fluides: R404A; R407C; R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 42.5 Kilogram
Poids Net 39 Kilogram
Volume 64.007 Liter
Numéro EAN 5702428666152

 

Alimentation du compresseur [V] 380-480/3/50-60
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5 kg
Charge en huile [L] 1.8 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 30 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Cylindre 2
Description VTZ086-G
Diamètre [mm] 288 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 380 V
Family VTZ
Fluides R134a
R404A
R407C
Fréquence [Hz] 30 - 90
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 455 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 74 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 165 mm
Hauteur totale [mm] 413 mm
HP industrielle [bar] 25 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 365 mm
Liste d'huiles recommandées 160PZ
Longueur de l'emballage [mm] 395 mm
LRA 74 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 20 A
Model number VTZ086AGNR1B
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Reciprocating compressor VTZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
N° de schéma 8502016a
Nº de dossier SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Phase 3
Protection moteur Protection moteur par variateur de fréquence
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Raccords standard Rotolock
RLA 16 A
Régulation de la puissance Inverter
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 1.37 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 3/4 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/4 in
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 50 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Type VTZ086
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 480 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 480 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 480 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 480 V
Viscosité [cP] 32 cP
Volume balayé [cm³] 85.64 cm³
Volume côté BP 16.5 L
Volume côté HP 0.6 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality