Alimentation du compresseur [V] |
380-480/3/50-60 |
BP industrielle [bar] |
25 bar |
Catégorie de protection IP |
IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
2.5 kg |
Charge en huile [L] |
0.95 L |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Vis 4.8 mm |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
15 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] |
30 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] |
15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
4 N-m |
Cylindre |
1 |
Description |
VTZ054-G |
Diamètre [mm] |
224 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] |
380 V |
Family |
VTZ |
Fluides |
R134a R404A R407C |
Fréquence [Hz] |
35 - 90 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] |
385 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
67 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
263 mm |
Hauteur totale [mm] |
356 mm |
HP industrielle [bar] |
25 bar |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] |
295 mm |
Liste d'huiles recommandées |
160PZ |
Longueur de l'emballage [mm] |
330 mm |
LRA |
47 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MMT |
15 A |
Model number |
VTZ054AGNR1A |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit |
Reciprocating compressor VTZ |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
Notes concernant les raccords |
(fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de schéma |
8501042a |
Nº de dossier SCIP |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Phase |
3 |
Protection moteur |
Protection moteur par variateur de fréquence |
Présence de batteries |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Schrader |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords de sleeve |
ODF |
Raccords expédiés |
Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard |
Rotolock |
RLA |
12 A |
Régulation de la puissance |
Inverter |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
2.08 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 1/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur à pistons |
Technologie |
Piston |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
50 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
30 bar |
Test HP [bar] [Max] |
30 bar |
Type |
VTZ054 |
Type de raccord |
Rotolock |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] |
480 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] |
480 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] |
480 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] |
480 V |
Viscosité [cP] |
32 cP |
Volume balayé [cm³] |
53.86 cm³ |
Volume côté BP |
7.5 L |
Volume côté HP |
0.3 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
3/8'' flare SAE |